DC-DC-Wandler

CCGS Serie

DC-DC Converter

CCGS Serie

Fahrgestellmontage und DIN-Schiene 13,2 bis 30W DC-DC-Wandler

Die CCGS-Serie integriert TDK-Lambdas weit verbreitete CCG-Reihe von Breiteingangs-DC-DC-Wandlern in ein robustes, eigenständiges Leistungsmodul. Es stehen zwei mechanische Konfigurationen zur Verfügung: eine Gehäusemontage und eine Variante mit integrierter DIN-Schienenhalterung, ideal für Prozesssteuerung und industrielle Automatisierungsanwendungen.  

Diese echte All-in-One-Lösung benötigt keine externen Komponenten und macht es überflüssig, eine Leiterplatte zu entwerfen oder herzustellen, was die Entwicklungszeit und Systemkomplexität erheblich reduziert. Das CCGS-Leistungsmodul verfügt über einen Ausgangsspannungs-Trimpot, eine Fernbedienung für Ein-/Ausschalten und eine grüne LED zur Anzeige des Ausgangsleistungsstatus. Anschlussoptionen umfassen entweder Schraubklemmenblöcke oder Steckverbinder, je nach Installationsvorlieben. Die CCGS-Serie ist nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1 zertifiziert und wird durch eine fünfjährige Garantie abgesichert.

Schaltnetzteil,DC-DC-Wandler:CCGS

Features

  • Breite 4:1-Eingangsbereiche
  • Platzsparende Pakettypen
  • Zertifiziert auf IEC62368-1
  • Reduzierte Abwertung bei hohen Umgebungstemperaturen

Vorteile

  • Unterstützt duale 12/24V- oder 24/48V-Systemspannungen
  • Einfachere Installation
  • Einfachere Systemkonformität
  • Nutzbarere Energie
 
  • [TAB]Modelle
  • [TAB]Technische Daten
  • [TAB]Links
  • [TAB]Sicherheitszulassungen

Modelle

DatenblatttBestell-nummern-ÜbersichtModellAusgangsleistung (W)Eingangsspan-nungsbereich(VDC)Nennaus-gangsspannung (VDC)
CCGS1513.2 to 15.6

12 to 24

or

24 to 48

(Single)

3.3, 5, 12, 15

(Dual)

±12/±15VDC

CCGS3023.1 to 30.0

12 to 24

or

24 to 48

(Single)

3.3, 5, 12, 15

(Dual)

±12/±15VDC

Technische Daten

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010059"

data-tecdata_group1_id="1000000896967"

data-tecdata_group2_id=""

data-tecdata_asset_id=""

Links

Video
  • Coming Soon
 
     

Sicherheitszulassungen

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010059"

data-tecdata_group1_id="1000000896968"

data-tecdata_group2_id="1000000896973"

data-tecdata_asset_id=""