DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CCGS シリーズ

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CCGS シリーズ

“オールインワン”設計のユニット型DC-DCコンバータ

コンパクトで使いやすいユニット型DC-DCコンバータCCGSシリーズは、15Wおよび30Wの出力電力を提供し、入力電圧9~36VDCおよび18~76VDCに対応しています。 出力電圧は3.3Vから±15Vまで多彩なバリエーションを揃えており、単出力および二出力モデルが選択可能です。
CCGSシリーズは、外付け部品が不要な“オールインワン”設計を採用しており、入力端子と出力端子を接続するだけで使用できるため、設計工数の削減と迅速なシステム立ち上げに貢献します。
業界最小クラスのコンパクト設計(W 52.0mm × H 23.5mm × D 93.0mm)を実現しており、実装面積はほぼ名刺サイズ、側面取り付け時にはその半分以下という省スペース性を誇ります。
リモートON/OFFコントロールや出力電圧可変、動作状態を示すLED表示などの機能を標準装備しています。さらに、ネジ脱落防止機能付きのブロック端子台に加え、誤挿入防止コネクタタイプやDINレール取付オプションも選択可能です。

スイッチング電源,DC-DCコンバータ:CCGS

特徴

  • “オールインワン”設計により外付け部品が不要
  • 業界最小クラスのコンパクト設計で、側面取り付けにも対応
  • ブロック端子台/コネクタの選択式接続とDINレール取付オプションに対応
  • リモートON/OFFコントロール、出力電圧可変(単出力)、LED表示などの機能を標準装備
  • -20℃~+70℃の広い動作温度範囲および各種安全規格に対応

利点

  • 回路設計や外付け部品選定の手間を省き、装置開発のリソースと工数を大幅に削減
  • 実装面積省スペース化により、制御盤や配電盤内などのデッドスペースを有効活用
  • 用途に合わせて「ブロック端子台」と「コネクタ」を選択でき、作業効率向上や配線ミス防止に貢献
  • DINレール取付オプションにより、工具不要で迅速な取り付け・取り外しが可能
  • カバー付き構造とLED表示、感電保護機能付き端子台により、高い安全性を提供
 
  • [TAB]モデル
  • [TAB]テクニカルデータ
  • [TAB]リンク
  • [TAB]安全規格関連文書

モデル

カタログ品番リストモデル出力電力 (W)入力電圧 (VDC)出力電圧 (VDC)
CCGS1513.2 to 15.6

12 to 24

or

24 to 48

(単出力)

3.3, 5, 12, 15

(2出力)

±12/±15VDC

CCGS3023.1 to 30.0

12 to 24

or

24 to 48

(単出力)

3.3, 5, 12, 15

(2出力)

±12/±15VDC

テクニカルデータ

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010059"

data-tecdata_group1_id="1000000896967"

data-tecdata_group2_id=""

data-tecdata_asset_id=""

リンク

Video
  • Coming Soon
 
     

安全規格関連文書

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010059"

data-tecdata_group1_id="1000000896968"

data-tecdata_group2_id="1000000896973"

data-tecdata_asset_id=""