磁石とTMR角度センサの
推奨配置

On-Axis向け
配置例

回転軸上に磁石表面からのギャップ 2.0mmの位置にセンサを配置することで+/-1.8mmの回転軸ずれを許容しつつ角度誤差 0.1deg以下を実現した例。
 すべてのTMR角度センサ製品で達成可能

v3

Off-Axis向け
配置例

1極対リング磁石でルックアップテーブル補正により角度誤差(AE) 0.15deg以下を実現した例。

Distance magnet to sensor : 4.5mm
Distance magnet center to sensor : 0mm
Distance magnet to package : 2.0mm

リング磁石仕様
 外径:8mm
 内径:3mm
 厚み:4mm
 磁石材料 : NdFeB(Bonding)
 磁化方向 : 径方向
 磁極 : 2極
 4.5mm Gap磁場強度 ~30mT

ご質問・ご要望・サンプル/評価用ボードのご要求などのお問い合わせはこちらからどうぞ

お問い合わせ先のご案内

ユーザー登録はこちら?

【注意事項】
※メールでお問い合わせのお客様はお名前、会社名、部署名を記載の上、お問い合わせください。
ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせへの回答、情報提供のために使用させていただきます。
※正しくご記入いただけない場合やお問い合わせ内容によっては、回答できない場合がございます。
※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。

関連製品