Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26C0G2J472JNU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±5%
Nennspannung
630VDC
Spannungsfestigkeit
819VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6L4NP02J153J160AA

Capacitance=15nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26C0G2J472JNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26NP02J472JNU00

Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26NP02J472JNU06

Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG26C0G2J472JNT00

Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32641B6473J000

0.047uF, 630V DC

8mm(W) x 17.5mm(H) x 13mm(L)

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32642B0473J000

0.047uF, 1000V DC

8mm(W) x 14mm(H) x 18mm(L)

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32643B8473J000

0.047uF, 2000V DC

10.5mm(W) x 16.5mm(H) x 26.5mm(L)

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32653A1223K000

0.022uF, 1600V DC

8.5mm(W) x 16.5mm(H) x 26.5mm(L)

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32686S2473J563

0.047uF, 2000V DC

16mm(W) x 28.5mm(H) x 42mm(L)