Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G1H182JNT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G1H010CNT00
Capacitance=1pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G1H050CNT00
Capacitance=5pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM322512ALMA6R8MTAA
L=6.8μH
Rated current=1.4A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS3010CX-3R3M-1
L=3.3μH
Rated current=0.90A
L x W x T :
3 x 3 x 1.0mm
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
INMP621
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3x4x1
DC-DC-Wandler
CC10-1212DF-E
On-board type, Dual Output, Output: 10.8W, ±12V
Isolated type, Option: DIP type