Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C0402JB0J222K020BC

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C0402X5R1A222K020BC (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C0402JB0J222KT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C0402 [EIA 01005]
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
0.40mm ±0.02mm
Breite (W)
0.20mm ±0.02mm
Dicke (T)
0.20mm ±0.02mm
Anschlussbreite (B)
0.07mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.14mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.15mm to 0.25mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.15mm to 0.25mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.15mm to 0.25mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF ±10%
Nennspannung
6.3VDC
Temperaturcharakteristik
JB(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
20000pcs