Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C0603JB1E221K030BA

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C0603X5R1E102K030BA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C0603JB1E221KT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C0603 [EIA 0201]
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
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.03mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.25mm to 0.35mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.20mm to 0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.25mm to 0.35mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220pF ±10%
Nennspannung
25VDC
Temperaturcharakteristik
JB(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
15000pcs