Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C0603X7R1C472M030BA

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : C0603X7R1C472K030BA (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C0603X7R1C472MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA1A2X7R1C472M030BA for Automotive use.
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C0603 [EIA 0201]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.60mm ±0.03mm
Breite (W)
0.30mm ±0.03mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.03mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.25mm to 0.35mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.20mm to 0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.25mm to 0.35mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±20%
Nennspannung
16VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
15000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...