Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005JB1H472M050BA

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C1005X5R1H472K050BA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C1005JB1H472MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C1005 [EIA 0402]
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm to 0.50mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.35mm to 0.45mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm to 0.60mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
JB(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs