Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608JB1V475M080AC

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C1608X5R1V475K080AC (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C1608JB1V475MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C1608 [EIA 0603]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.20mm
Breite (W)
0.80mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7μF ±20%
Nennspannung
35VDC
Temperaturcharakteristik
JB(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
10%
Isolationswiderstand (Min.)
106MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen