Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608NP02A120J080AA

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C1608NP02A120JT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA3E2NP02A120J080AA for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
Serie
C1608 [EIA 0603]
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
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
12pF ±5%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
NP0(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
640
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs