Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X6S1A155M080AB

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C1608X6S1A155MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C1608 [EIA 0603]
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
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5μF ±20%
Nennspannung
10VDC
Temperaturcharakteristik
X6S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
10%
Isolationswiderstand (Min.)
66MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 105°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs