Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012X6S1H155M125AB

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C2012X6S1H155MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C2012 [EIA 0805]
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
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.25mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5μF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X6S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
333MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 105°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs