Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216C0G2J472K085AA

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : C3216C0G2J472J085AA (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C3216C0G2J472KT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C3216 [EIA 1206]
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
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.85mm ±0.15mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
1.00mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±10%
Nennspannung
630VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs