Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216C0G2W682J115AA
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
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
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
| Zulässige Spannung |
|
| Zulässige Strom |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
C2012X7T2W103K085AA
Capacitance=10nF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216NP02W682J115AA
Capacitance=6.8nF
Edc=450V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD12ZU2GA472MYGKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA472M-GKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free