Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216JB2J152M115AA

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C3216X7R2J222K115AA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C3216JB2J152MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C3216 [EIA 1206]
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
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.15mm ±0.15mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
1.00mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5nF ±20%
Nennspannung
630VDC
Temperaturcharakteristik
JB(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs