Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216NP02J472G085AA
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
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
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
| Zulässige Spannung |
|
| Zulässige Strom |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
C3216C0G2J392G085AA
Capacitance=3.9nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225C0G3A182J200AE
Capacitance=1.8nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5F4NP02J472G085AA
Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3DD221JYGNA
Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL
DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Überspannungsableiter
B88069X6241T902
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V