Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X5R1E475M115AB

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : C3216X7R1E475K160AC (Interchangeability is not guaranteed.)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C3216X5R1E475MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA5L2X5R1E475M160AA for Automotive use.
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C3216 [EIA 1206]
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
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.15mm ±0.15mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
1.00mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7μF ±20%
Nennspannung
25VDC
Temperaturcharakteristik
X5R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
106MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 85°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs