Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7T2W683M130AA

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C3216X7T2W683MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA5K4X7T2W683M130AA for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C3216 [EIA 1206]
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
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.30mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
1.00mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
68nF ±20%
Nennspannung
450VDC
Temperaturcharakteristik
X7T(+22,-33%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
7352MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs