Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3225CH2J822K125AA

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C3225C0G2J822J125AA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C3225CH2J822KT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C3225 [EIA 1210]
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
3.20mm ±0.40mm
Breite (W)
2.50mm ±0.30mm
Dicke (T)
1.25mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.90mm to 2.50mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
8.2nF ±10%
Nennspannung
630VDC
Temperaturcharakteristik
CH(0±60ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs