Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3225X6S1H685M250AC

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C3225X6S1H685MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
C3225 [EIA 1210]
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
3.20mm ±0.40mm
Breite (W)
2.50mm ±0.30mm
Dicke (T)
2.50mm ±0.30mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.90mm to 2.50mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8μF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X6S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
73MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs