Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4532CH2J473K320KA

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C4532C0G2J473J320KA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C4532CH2J473KT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C4532 [EIA 1812]
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
4.50mm ±0.40mm
Breite (W)
3.20mm ±0.40mm
Dicke (T)
3.20mm ±0.30mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
3.10mm to 3.70mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
2.40mm to 3.20mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47nF ±10%
Nennspannung
630VDC
Temperaturcharakteristik
CH(0±60ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
500pcs