Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532JB2E224M230KA
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
| Verlustfaktor (Max.) |
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
C1005X5R1H104K050BB
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD90ZU2GA222MYNKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S2231K101
Max. Operating Voltage [AC]=230Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S2511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A
Piezoelektrische Signaltongeber
PS1920P02
Sound Pressure Level=80dB min
Freq.=2000Hz nom