Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4532X7R2E334M230KA

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C4532X7R2E334MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA8N3X7R2E334M230KA for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C4532 [EIA 1812]
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
4.50mm ±0.40mm
Breite (W)
3.20mm ±0.40mm
Dicke (T)
2.30mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
3.10mm to 3.70mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
2.40mm to 3.20mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
330nF ±20%
Nennspannung
250VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
1515MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
500pcs