Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C5750CH2W104K280KA

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C5750C0G2W104J280KA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C5750CH2W104KT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C5750 [EIA 2220]
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
5.70mm ±0.40mm
Breite (W)
5.00mm ±0.40mm
Dicke (T)
2.80mm ±0.30mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
4.10mm to 4.80mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
4.00mm to 5.00mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
100nF ±10%
Nennspannung
450VDC
Temperaturcharakteristik
CH(0±60ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
5000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
500pcs