Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C5750JB2A225M230KA

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : C5750X7R2A225K230KA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C5750JB2A225MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C5750 [EIA 2220]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.70mm ±0.40mm
Breite (W)
5.00mm ±0.40mm
Dicke (T)
2.30mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
4.10mm to 4.80mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
4.00mm to 5.00mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2μF ±20%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
JB(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
227MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
500pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...