Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C5750X7R2A684M160KA

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
C5750X7R2A684MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Please refer to Part No. CGA9L2X7R2A684M160KA for Automotive use.
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
C5750 [EIA 2220]
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
5.70mm ±0.40mm
Breite (W)
5.00mm ±0.40mm
Dicke (T)
1.60mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
4.10mm to 4.80mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
4.00mm to 5.00mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
680nF ±20%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
735MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs