Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CAA572X7R1V107M670LH

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CAA572X7R1V107MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MEGA IMEGACAP (Inline)
LowRLow Resistance
Serie
CAA572(5750) [EIA 2220]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.25mm ±0.50mm
Breite (W)
5.00mm ±0.50mm
Dicke (T)
6.70mm ±0.50mm
Metallrahmen-Breite(E)
1.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
4.30mm to 4.70mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.50mm to 2.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
5.20mm to 5.70mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
100μF ±20%
Nennspannung
35VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
5MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
400pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

CAA572X7R1V107M670LH

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 1,435
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...