Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA2B2C0G1H030C050BD

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA2B2C0G1H030CT***B
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GlueConductive Epoxy Application
Serie
CGA2(1005) [EIA 0402]
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
1.00mm ±0.15mm
Breite (W)
0.50mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3pF ±0.25pF
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
460
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Conductive Epoxy
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs