Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA2B2X8R1H222M050BD

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA2B2X8R1H222MT***B
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°CHigh Temperature Application
GlueConductive Epoxy Application
Serie
CGA2(1005) [EIA 0402]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.15mm
Breite (W)
0.50mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Conductive Epoxy
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...