Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA2B3X8R1E223M050BB

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA2B3X8R1E223MT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°CHigh Temperature Application
Serie
CGA2(1005) [EIA 0402]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.05mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm to 0.50mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.35mm to 0.45mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm to 0.60mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
22nF ±20%
Nennspannung
25VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...