Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E2C0G1H020C080AD

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA3E2C0G1H020CT***B
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GlueConductive Epoxy Application
Serie
CGA3(1608) [EIA 0603]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.15mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2pF ±0.25pF
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
440
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Conductive Epoxy
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...