Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E2C0G2A271J080AD

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : May.11, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2025
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA3E2C0G2A271JT***B
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
GlueConductive Epoxy Application
Serie
CGA3(1608) [EIA 0603]
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
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.15mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
270pF ±5%
Nennspannung
100VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Conductive Epoxy
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs