Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H103M080AD
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
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
C1608X8R1C474M080AB
Capacitance=0.47μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532C0G1H224J320KA
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x3.2x3.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R1E103K050BA
Capacitance=10nF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H040C080AD
Capacitance=4pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32529C0102K289
0.0010uF, 63V DC
2.5mm(W) x 6.5mm(H) x 7.3mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S2N2CTD25
L=2.2nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S3N3CTD25
L=3.3nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm