Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E2X7R1H152M080AD

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA3E2X7R1H152MT***B
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GlueConductive Epoxy Application
Serie
CGA3(1608) [EIA 0603]
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
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.15mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.70mm to 1.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.80mm to 1.00mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.60mm to 0.80mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5nF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Conductive Epoxy
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs