Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4J1C0G1E563G125AC

New Product
Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA4J1C0G1E563GT****
Anwendungen
Automotive Grade
Please refer to Part No. C2012C0G1E563G125AC for Commercial use.
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 75V)
Serie
CGA4(2012) [EIA 0805]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.25mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
56nF ±2%
Nennspannung
25VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
8928MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...