Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4J1X8R1E105M125AD

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA4J1X8R1E105MT***B
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°CHigh Temperature Application
GlueConductive Epoxy Application
Serie
CGA4(2012) [EIA 0805]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.25mm
Breite (W)
1.25mm ±0.25mm
Dicke (T)
1.25mm ±0.25mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±20%
Nennspannung
25VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
500MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Conductive Epoxy
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs

CGA4J1X8R1E105M125AD

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 552
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...