Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4J3X8R1C105M125AD

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA4J3X8R1C105MT***B
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°CHigh Temperature Application
GlueConductive Epoxy Application
Serie
CGA4(2012) [EIA 0805]
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
2.00mm ±0.25mm
Breite (W)
1.25mm ±0.25mm
Dicke (T)
1.25mm ±0.25mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.50mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
1.00mm to 1.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.80mm to 1.10mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±20%
Nennspannung
16VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
100MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Conductive Epoxy
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs