Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X8R1E474K125AD
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
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
Technische Information
Documents
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
CGA2B2X8R1H221K050BD
Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E1X8R1E334K080AC
Capacitance=0.33μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2NP01H472J080AA
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X8R1H102K080AA
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E3X8R1H104K080AB
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E3X8R2A333K080AB
Capacitance=33nF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X8L1E475K125AC
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X8L
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608A1R0KTD25
L=1μH
Rated current=50mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Chip Beads
KPZ1608SHR300ATDH5
|Z|=30Ω at 100MHz
Rated current=5A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm