Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J4NP02W562J125AA
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
| Zulässige Spannung |
|
| Zulässige Strom |
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
C3216X5R1V226M160AC
Capacitance=22μF
Edc=35V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B1X7S1C474K050BE
Capacitance=0.47μF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3C0G2E562J125AE
Capacitance=5.6nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J4C0G2W562J125AA
Capacitance=5.6nF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P1X7R1H106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200
EMV-Netzfilter
B84776A0002A000
1-phase(250V), Rated Current:2A
IEC Inlet type
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
Schirmungsfolien (Schild)
IFM16-030EB300X200
High loss type/Hybrid type
Thickness=0.03mm