Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5C2C0G1H223J060AD
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
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
| Zulässige Spannung |
|
| Zulässige Strom |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
Technische Information
Documents
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
CGA5C2C0G1H223J060AA
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS11ZU2GA472MYVKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 10.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045NIT-101M-D
L=100μH
Rated current=0.61A
L x W x T :
6.3 x 6 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS3015CX-680M-H
L=68μH
Rated current=0.24A
L x W x T :
3 x 3 x 1.5mm
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2