Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5C4C0G2J151G060AA
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
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
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
CGA5F4C0G2J471J085AA
Capacitance=470pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA7K1X7R3D102M130KE
Capacitance=1nF
Edc=2000V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x2x1.3mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGAEB1X7T0G105M050BC
Capacitance=1μF
Edc=4V
T.C.=X7T
LxWxT:0.58x1.1x0.58mm
Low ESL reverse geometry
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3DD221JYVNA
Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL
DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS11ZU2GA472MAGKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free