Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5K4X7T2W683M130AA

Produktstatus
Production (NRND)
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA5K4X7T2W683MT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
CGA5(3216) [EIA 1206]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
1.30mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
1.00mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

Elektrische Kennwerte

Kapazität
68nF ±20%
Nennspannung
450VDC
Temperaturcharakteristik
X7T(+22,-33%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
7352MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...