Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L2X7R1E155K160AD
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Verwandter Inhalt
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X7S1N105K125AE
Capacitance=1μF
Edc=75V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P1C0G3A103G250AE
Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A002
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 10
IR 270mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A003
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 11, 13
IR 460mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A004
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 11, 13
IR 650mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A005
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 12, 13, 14
IR 820mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A006
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 12, 14
IR 1200mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A007
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 15
IR 1810mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82432H1154K000
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF31AH2A103MT0Y0N
Insertion Loss=40dB (60MHz to 2000MHz)
Rated current=10A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line