Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5L2X8R1H474M160AD

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA5L2X8R1H474MT***B
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°CHigh Temperature Application
GlueConductive Epoxy Application
Serie
CGA5(3216) [EIA 1206]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm +0.30,-0.10mm
Breite (W)
1.60mm +0.30,-0.10mm
Dicke (T)
1.60mm +0.30,-0.10mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Anschlussabstand (G)
1.00mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.10mm to 2.50mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.10mm to 1.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.00mm to 1.30mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±20%
Nennspannung
50VDC
Temperaturcharakteristik
X8R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
1063MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Conductive Epoxy
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...