Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6M3C0G2E153J200AA

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA6M3C0G2E153JT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
CGA6(3225) [EIA 1210]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.40mm
Breite (W)
2.50mm ±0.30mm
Dicke (T)
2.00mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
2.00mm to 2.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.00mm to 1.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.90mm to 2.50mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
15nF ±5%
Nennspannung
250VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ
Zulässige Spannung
Zulässige Strom

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...