Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA9N1X8L1C476M230KC

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGA9N1X8L1C476MT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
150°CHigh Temperature Application
Serie
CGA9(5750) [EIA 2220]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.70mm ±0.40mm
Breite (W)
5.00mm ±0.40mm
Dicke (T)
2.30mm ±0.20mm
Anschlussbreite (B)
0.20mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
4.10mm to 4.80mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
1.20mm to 1.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
4.00mm to 5.00mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47μF ±20%
Nennspannung
16VDC
Temperaturcharakteristik
X8L(+15,-40%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
2MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
500pcs
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...