Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGAEW1X7T0E105M020BC

New Product
Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGAEW1X7T0E105MT****
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
LowTLow Profile
L⇔WLow ESL Reverse Geometry
Serie
CGAE(0510) [EIA 0204]
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.50mm ±0.20mm
Breite (W)
1.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.20mm ±0.02mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.38mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
1.15mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±20%
Nennspannung
2.5VDC
Temperaturcharakteristik
X7T(+22,-33%)
Verlustfaktor (Max.)
10%
Isolationswiderstand (Min.)
100MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
15000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...