Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGB2A1X7S0G474M033BC

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Nov.22, 2022
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2024
Last Shipment Date : Oct.31, 2024
TDK Artikelbeschreibung Please refer to the FAQ about part number
CGB2A1X7S0G474MT****
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
LowTLow Profile
Serie
CGB2(1005) [EIA 0402]
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.03mm
Anschlussbreite (B)
0.10mm Min.
Anschlussabstand (G)
0.30mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.30mm to 0.50mm
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.35mm to 0.45mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.40mm to 0.60mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±20%
Nennspannung
4VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
10%
Isolationswiderstand (Min.)
212MΩ

Weiteres

Temperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs