Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ2B2X7R1C682K050BA
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Anschlussabstand (G) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Temperaturbereich |
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
C2012X7T2W103K085AE
Capacitance=10nF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG32KC0G3A153J335AJ
Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
Entstörkondensatoren
B32021A3222K000
0.0022uF, 300Vrms AC
4m(W) x 9m(H) x 13m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-100K-PF
L=10μH
DC Resistance=2.197Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV32T-470K-PF
L=47μH
DC Resistance=2.132Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm